17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3.5 ton/M20x32mm ロードリング

通常単価(税別)
28,40026,991
税込単価
31,24029,690
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・特殊パープルパウダー塗装・温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色・材質…本体:ニ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アイボルト
  • 基本使用荷重 (t)
    3.5
  • 重量
    1.3kg
  • 材質
    本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)
  • ねじ径
    M20×32
  • サイズ(mm)
    C:54、E:55、F:16.5
  • メーカー
    ルッドリフティングジャパン(RUD)
  • 型番
    VLBG-PLUS-M20

型番:

EA987GP-5A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA987GP-5Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
アイボルト
基本使用荷重(t)
3.5
重量
1.3kg
材質
本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)
ねじ径
M20×32
サイズ(mm)
C:54、E:55、F:16.5
メーカー
ルッドリフティングジャパン(RUD)
型番
VLBG-PLUS-M20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA987GP-5A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,40026,991
( 29,690 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・特殊パープルパウダー塗装
・温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
・材質…本体:ニッケルクロムモリブデン鋼
ボルト:ICE鋼
(高いタフネス性・低温耐衝撃性)
・重量…1.3kg
・使用荷重(t)…3.5
・サイズ(mm)…C:54、E:55、F:16.5
・ねじ径…M20×32

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.5 ton/M20x32mm ロードリングの型番EA987GP-5Aのページです。 型番EA987GP-5Aに関する仕様情報を記載しております。
3.5 ton/M20x32mm ロードリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.5 ton/M20x32mm ロードリング
クランプ滑車(車径50mm)
50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)
25mm 横型固定滑車(1車/メタル)
100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)
双輪ナイロンキャスター(ねじサイズM10×15mm)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,4004,78015,4002,5997,680480 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプアイボルト-----
基本使用荷重(t)3.5-----
重量1.3kg-----
材質本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)-----
ねじ径M20×32-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト