ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

30mm/20kg 戸車(平型・デルリン製)

型番:

EA986RY-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986RY-21の仕様・寸法情報

車材質
樹脂
枠材質
ステンレス
種類
フラッター戸車
車輪形状
平型
車輪材質
樹脂
全長(mm)
68
材質
枠:SUS304(t=1.5mm)、芯棒:SUS304(5mm)、車:デルリン成型加工
耐荷重(2個)
20kgf
サイズE
6mm
サイズB(mm)
57
サイズD(mm)
30
サイズG(mm)
14
詳細1
タイプ:平/30mm
-
-

商品情報

図面

EA986RY-21

型番リスト

表示件数
型番
EA986RY-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズA(mm)…68
・サイズB(mm)…57
・サイズD(mm)…30
・サイズE(mm)…6
・サイズG(mm)…14
・耐荷重(2個)…20kgf
・材質…枠:SUS304(t=1.5mm)
芯棒:SUS304(5mm)
車:デルリン成型加工
・タイプ…平/30mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30mm/20kg 戸車(平型・デルリン製)の型番EA986RY-21のページです。 型番EA986RY-21に関する仕様情報を記載しております。
30mm/20kg 戸車(平型・デルリン製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30mm/20kg 戸車(平型・デルリン製)
40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製)
[ステンレス枠]ウレタン戸車(丸溝/平型)
50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製
50mm/125kg 縦型固定滑車
50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5403,3805702,8493,96015,400
通常出荷日1日目1日目1日目13日目1日目1日目
車材質樹脂樹脂ウレタン---
枠材質ステンレスステンレスステンレス---
種類フラッター戸車フラッター戸車フラッター戸車---
車輪形状平型溝R車型----
車輪材質樹脂樹脂樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト