17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[EA987G-1~-4用] ラッチキット(ステンレス製)

通常単価(税別)
309335
税込単価
340369
通常出荷日:1日目

【仕様】・[EA987G-1~-4用]ラッチキット・重量(g):4~13

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 商品詳細種別
    [EA987G-1~-4用]ラッチキット(ステンレス製)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • 詳細1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

詳細1

最小発注数量
4g
EA987G-1用ラッチキット
1個
9g
EA987G-2用ラッチキット
1個
9g
EA987G-3用ラッチキット
1個
13g
EA987G-4用ラッチキット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
1日目
309
( 340 )
1日目
309
( 340 )
1日目
335
( 369 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・[EA987G-1~-4用]ラッチキット
・重量(g):4~13

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA987G-1~-4用] ラッチキット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA987G-1~-4用] ラッチキット(ステンレス製)
4mm ワイヤースリング(ステンレス製)
溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)
エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16
フック型滑車(ステンレス製)
サンマブロック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格309-1,970 -6,370 -180 -26,145 -5,558 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプその他-----
その他オプション-----
商品詳細種別[EA987G-1~-4用]ラッチキット(ステンレス製)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト