17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

30・55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター EA984DR-18

30・55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター

通常単価(税別)
57,837
税込単価
63,621
通常出荷日:1日目

ドラム缶のフタが開いていても閉まっていても持ち上げ可能【商品仕様】・使用荷重…453kg・適応ドラム缶...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドラム缶用吊りクランプ
  • 基本使用荷重 (t)
    0.453
  • 重量
    8kg
  • サイズ(W×D×H) (mm)
    749×749×140(H)mm
  • 適応ドラム缶
    30ガロン(113L)、55ガロン(208L)

型番:

EA984DR-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

30・55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター 取扱説明書

EA984DR-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶用吊りクランプ
基本使用荷重(t)
0.453
重量
8kg
サイズ(W×D×H)(mm)
749×749×140(H)mm
適応ドラム缶
30ガロン(113L)、55ガロン(208L)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA984DR-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,837
( 63,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

ドラム缶のフタが開いていても閉まっていても持ち上げ可能
【商品仕様】
・使用荷重…453kg
・適応ドラム缶…30ガロン(113L)、55ガロン(208L)
・サイズ…749×749×140(H)mm
・重量…8kg
・スチール・ポリエステル両方のドラム缶に対応します

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30・55ガロン(200L)用 ドラム缶リフターの型番EA984DR-18のページです。 型番EA984DR-18に関する仕様情報を記載しております。
30・55ガロン(200L)用 ドラム缶リフターのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ドラム缶の持ち上げ
4
満足度:4.0
ドラム缶の持ち上げに使いました。 確実に掴んでくれて使いやすかったです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30・55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター
50mm/125kg 縦型固定滑車
φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)
50mm/125kg 横型固定滑車
50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製
6mm用 ロープガイド
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格57,8373,96020,0924,6702,8491,980
通常出荷日1日目1日目1日目1日目13日目2日目
商品タイプドラム缶用吊りクランプ-----
基本使用荷重(t)0.453-----
重量8kg-----
サイズ(W×D×H)(mm)749×749×140(H)mm-----
適応ドラム缶30ガロン(113L)、55ガロン(208L)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト