17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイベルアイフック(ステンレス製/荷重450~1130㎏)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイベルアイフック(ステンレス製/荷重450~1130㎏)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA987G-6

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・鍛造ステンレス製で頑丈です。
・材質:鍛造ステンレス(SUS316)
・安全ラッチ付

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
フック
基本使用荷重(t)
0.45
重量
400g
材質
鍛造ステンレス(SUS316)
全長(mm)
142
口の開き(mm)
21
詳細1
安全ラッチ付
商品詳細種別
スイベルアイフック(ステンレス製/荷重450~1130㎏)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト