17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[フリー/230mm] 防寒軍手(裏起毛・10双)【10個入り】

通常単価(税別)
880
税込単価
968
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・汚れが目立ちにくく、裏起毛で保温性に優れています。・全長(mm)…230・サイズ…フリー...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    軍手
  • サイズ
    フリー
  • 材質
    アクリル、ポリエステル
  • 全長
    230mm
  • 厚み
    4mm
  • 掌周り
    90mm
  • 中指長さ
    90mm
  • メーカー型番
    H900
  • メーカー
    勝星産業
  • 内容量
    10双

型番:

EA354AC-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA354AC-43の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
軍手
サイズ
フリー
材質
アクリル、ポリエステル
全長
230mm
厚み
4mm
掌周り
90mm
中指長さ
90mm
メーカー型番
H900
メーカー
勝星産業
内容量
10双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA354AC-43

内容量

最小発注数量
10双
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880
( 968 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・汚れが目立ちにくく、裏起毛で保温性に優れています。
・全長(mm)…230
・サイズ…フリー
・掌周り(mm)…90
・中指長さ(mm)…90
・材質…アクリル、ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[フリー/230mm] 防寒軍手(裏起毛・10双)の型番EA354AC-43のページです。 型番EA354AC-43に関する仕様情報を記載しております。
[フリー/230mm] 防寒軍手(裏起毛・10双)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[フリー/230mm] 防寒軍手(裏起毛・10双)
[ フリー] 手袋(防寒インナー/アクリル・スパンデックス)
手袋(防寒ウレタン/裏地・起毛アクリル)
手袋(防寒インナー)
手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)
エスコ 防寒手袋
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8807604,3361,2804,3001,041
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
使用用途耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷耐熱・耐冷
商品タイプ軍手インナータイプ-インナータイプインナータイプ天然ゴム
サイズフリーフリー----
材質アクリル、ポリエステルアクリル85%、スパンデックス15%表:ポリウレタン・綿、裏:起毛アクリル、袖口:ボア-ポリウレタン樹脂部:天然ゴム、繊維部(アウター):ナイロン、ポリエステル、繊維部(インナー):アクリル、ナイロン
全長230mm約220mm約280mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト