17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

かんじき(アルミ/収納袋付)

通常単価(税別)
11,69912,900
税込単価
12,86914,190
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量アルミフレームでラクラク歩行・着脱簡単なラチェット式・収納袋付

  • 商品タイプ
    関連品
  • その他
    オプション
  • 材質
    アルミ合金、ポリエチレン
  • 詳細1
    収納袋付
  • 商品詳細種別
    かんじき
  • スパイク長
    6mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番足サイズ(cm)スパイク長
(mm)
材質重量(g)
EA998ZB-3124.5~28.06アルミ合金、ポリエチレン1,650
EA998ZB-3224.5~29.061,840

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • カラー詳細

  • 足サイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

カラー詳細

足サイズ

最小発注数量
1650
レッド
24.5~28.0cm
1個
1840
ゴールド
24.5~29.0cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,699
( 12,869 )
1日目
12,900
( 14,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量アルミフレームでラクラク歩行
・着脱簡単なラチェット式
・収納袋付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かんじき(アルミ/収納袋付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かんじき(アルミ/収納袋付)
滑り防止用スパイク EA998ZBシリーズ
スノーシュー(収納袋付) EA998ZB-61・-62
340x235mm かんじき
工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)
工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,699-2,60814,141 -3,4651,3901,382
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品作業靴作業靴
その他オプションオプションオプションオプション--
材質アルミ合金、ポリエチレン合成ゴム、鉄、ポリアセタールアルミ合金、スチール、ポリエチレン本体:ポリエチレン(耐冷温度:-30℃)、スパイク:エラストマー樹脂(耐冷温度:-30℃)ネオプレーン/ポリエステルネオプレーン/ポリエステル
詳細1収納袋付収納袋付----
商品詳細種別かんじき滑り防止用スパイク----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト