17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滑り防止用スパイク(収納袋付) スパイク長4mm

  • カラー詳細
    ブラック
  • 材質
    合成ゴム、鉄、他
  • 詳細1
    収納袋付
  • スパイク長
    4mm

型番:

EA998ZB-53
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA998ZB-53の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
その他
オプション
重量
130
カラー詳細
ブラック
材質
合成ゴム、鉄、他
詳細1
収納袋付
商品詳細種別
滑り防止用スパイク
サイズ(cm)
24.5~27cm
スパイク長
4mm
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • その他

  • 重量

  • 商品詳細種別

  • サイズ(cm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA998ZB-53

商品タイプ

その他

重量

商品詳細種別

サイズ(cm)

最小発注数量
関連品
オプション
130
滑り防止用スパイク
24.5~27cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,449
( 1,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

・靴の形状によっては装着できない場合もあります。
・簡単に着脱可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り防止用スパイク(収納袋付) スパイク長4mmの型番EA998ZB-53のページです。 型番EA998ZB-53に関する仕様情報を記載しております。
滑り防止用スパイク(収納袋付) スパイク長4mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滑り防止用スパイク(収納袋付) スパイク長4mm
滑り防止用スパイク EA998ZBシリーズ
かんじき(アルミ/収納袋付)
[フリーサイズ]アイススパイク
スノーシュー(収納袋付) EA998ZB-61・-62
工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,4492,60811,699 -4,38114,141 -1,390
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
カラー詳細ブラックブラック----
材質合成ゴム、鉄、他合成ゴム、鉄、ポリアセタールアルミ合金、ポリエチレン本体:ゴム、スパイク:スチールアルミ合金、スチール、ポリエチレンネオプレーン/ポリエステル
詳細1収納袋付収納袋付収納袋付---
スパイク長4mm2.5mm6mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト