17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

滑り防止用スパイク EA998ZBシリーズ

  • 商品タイプ
    関連品
  • その他
    オプション
  • カラー詳細
    ブラック
  • 材質
    合成ゴム、鉄、ポリアセタール
  • サイズ(mm)
    145(W)×312(L)
  • 詳細1
    収納袋付
  • 商品詳細種別
    滑り防止用スパイク
  • スパイク長
    2.5mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ(W×L):145×312mm
  • スパイク長:2.5mm
  • 適応シューズサイズ(cm):23.5~26.5(EA998ZB-81)、26.5~29.0(EA998ZB-82)
  • 材質:合成ゴム、鉄、ポリアセタール
  • 重量:288g(EA998ZB-81)、297g(EA998ZB-82)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • 適応シューズサイズ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

適応シューズサイズ

最小発注数量
288
23.5~26.5cm
1個
297
26.5~29.0cm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,608
( 2,869 )
1日目
2,608
( 2,869 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10個のスパイクが付いているので滑りにくい
・収納袋付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り防止用スパイク EA998ZBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滑り防止用スパイク EA998ZBシリーズ
かんじき(アルミ/収納袋付)
スノーシュー(収納袋付) EA998ZB-61・-62
工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)
[フリーサイズ]アイススパイク
工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,60811,699 -14,141 -1,3904,3811,382
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品作業靴関連品作業靴
その他オプションオプションオプション-オプション-
カラー詳細ブラック-----
材質合成ゴム、鉄、ポリアセタールアルミ合金、ポリエチレンアルミ合金、スチール、ポリエチレンネオプレーン/ポリエステル本体:ゴム、スパイク:スチールネオプレーン/ポリエステル
サイズ(mm)145(W)×312(L)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト