17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェイスプロテクター(防寒)

通常単価(税別)
11,500
税込単価
12,650
通常出荷日:1日目

フリースがニ重構造になっており、快適で暖かいです。材質:ポリエステルフリース

型番:

EA915GE-37
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA915GE-37の仕様・寸法情報

商品分類
その他
色(系統)
サイズ
L/XL
メイン素材
ポリエステルフリース
商品詳細種別
防寒フェイスプロテクター
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA915GE-37

サイズ

最小発注数量
L/XL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,500
( 12,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

フリースがニ重構造になっており、快適で暖かいです。
材質:ポリエステルフリース

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 首振りLEDライト 600LM 充電式 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェイスプロテクター(防寒)の型番EA915GE-37のページです。 型番EA915GE-37に関する仕様情報を記載しております。
フェイスプロテクター(防寒)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェイスプロテクター(防寒)
防寒ブルゾン
防寒コート
防寒着 防寒パンツ
防寒着 防寒靴下
防寒パンツ
メーカーエスココーコス信岡コーコス信岡トラスコ中山トラスコ中山コーコス信岡
通常価格11,5009,0139,209 -4,2191,0217,700
通常出荷日1日目5日目〜5日目〜2日目1日目5日目〜
商品分類その他ブルゾンコートパンツその他パンツ
色(系統)---
メイン素材ポリエステルフリースポリエステルポリエステル表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル97%アクリル3%、裏地:ポリエステル100%アクリル、ポリエステル、ウールポリエステル
商品詳細種別防寒フェイスプロテクター-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました