Φ34×150mm 滑り止めグリップ(2本)【2個入り】
通常出荷日:1日目
【特長】・ハンドル部分のグリップ向上、すべり止めとして使えます・持ち手の色分けで安全対策として最適です...
詳細を確認- 重量
78g
- 材質
エラストマー
- 内径×外径×全長(mm)
25×34×150
- 詳細1
両面テープ付
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
製品特長・仕様
製品の基本仕様・特長
| 型番 | 内径×外径×全長(mm) | 色 | 材質 | 備考 |
|---|
| EA983FM-16 | 25×34×150 | 黄 | エラストマー | 両面テープ付 |
| EA983FM-17 | 25×34×150 | 黒 |
| EA983FM-18 | 25×34×150 | 緑 |
EA983FM-18の仕様・寸法情報
内径×外径×全長(mm)
25×34×150
詳細1
両面テープ付
商品詳細種別
Φ34x150mm ハンドルグリップ(2本)
-
-
絞り込み条件
Φ34x150mm ハンドルグリップ(2本)
φ34x150mm ハンドルグリップ(2本)
Φ34×150mm 滑り止めグリップ(2本)の型番EA983FM-18のページです。
型番EA983FM-18に関する仕様情報を記載しております。
Φ34×150mm 滑り止めグリップ(2本)のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| エスコ | カーボーイ | エスコ | エスコ | エスコ | トラスコ中山 |
| 785円 | 800円 - | 27,420円 | 440円 - | 945円 | 421円 - |
| 1日目 | 1日目〜 | 1日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目〜 |
| 78g | - | 18.6kg | - | - | - |
| エラストマー | - | - | - | - | - |
| 25×34×150 | - | - | - | - | - |
| 両面テープ付 | - | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。