ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[ステンレス製]ボールキャスター(耐荷重8・30㎏)

型番:

EA986S-56
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA986S-56の仕様・寸法情報

種類
標準
形状
フランジ
本体材質
ステンレス
本体詳細材質
SUS304
ボール 材質
ステンレス
耐荷重(N)
78.4
外径 D(φ)
41.3
耐荷重範囲(N)
50.1~100.0
サイズ
全高:19.3mm
詳細1
ゴミ抜けスリット穴無し
材質詳細
車球:SUS440C
ボール径
15.87mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986S-56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,150
( 1,265 )
1日目

詳細情報

基本情報

・取付高さを低く抑える用途に最適です。
・ゴミ抜けスリット穴無し

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]ボールキャスター(耐荷重8・30㎏)の型番EA986S-56のページです。 型番EA986S-56に関する仕様情報を記載しております。
[ステンレス製]ボールキャスター(耐荷重8・30㎏)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ステンレス製]ボールキャスター(耐荷重8・30㎏)
フリーベア L-type
[スチール製]ボールキャスター(耐荷重8・30kg)
[スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)
[スチール製]ボールキャスター(耐荷重5・8㎏)
[樹脂製]ボールキャスター(耐荷重2kg/5kg)
メーカーエスコフリーベアコーポレーションエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,150319 -350 -450 -485 -850 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
種類標準標準標準-スプリング付標準
形状フランジフランジフランジフランジ円筒フランジ
本体材質ステンレス-スチールスチールスチールスチール
本体詳細材質SUS304-----
ボール 材質ステンレス-ステンレススチールスチール樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト