17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

20.0x17.2mm [ステンレス製]ボールキャスター EA986S-76

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

20.0x17.2mm [ステンレス製]ボールキャスター

販売終了

型番

EA986S-76

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・耐荷重(kg)…5
・外径(mm)…20
・全高(mm)…17.2
・ボール直径…11.12mm
・材質…SUS304
・スプリング内蔵で偏荷重に対し均等に荷重を受けることができます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
スプリング付
形状
円筒
本体材質
ステンレス
本体詳細材質
SUS304
ボール 材質
ステンレス
耐荷重(N)
49
外径 D(φ)
20
耐荷重範囲(N)
20.1~50.0
サイズ
全高:17.2mm
材質詳細
メインボール・小ボール:SUS440C
ボール径
11.12mm
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト