17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブルリフト(ローラーコンベアー付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テーブルリフト(ローラーコンベアー付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA520XB-2B

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・金物などの重量物ラインに適した、ローラーコンベアー搭載タイプ
・油圧シリンダー
・ブレーキ付自在キャスター
・フットペダル式
・過負荷防止装置付
・ジャバラ式フルカバー
・レリーズハンドルにスプリングバック機能付緊急時に手を放すだけで、下降が停止します

指定中の仕様・寸法情報

ハンドル
ジャバラ
重量
65kg
耐荷重
230kg
詳細1
油圧シリンダー
車輪径
100mm(ゴム車)
押手高さ
810mm
全長
1020mm
詳細2
ブレーキ付自在キャスター
ストローク(mm)
540
荷台サイズ(mm)
500×800
揚高(mm)
330~870

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト