17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカー

通常単価(税別)
29,054
税込単価
31,959
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・積載均等耐荷重…100kg・荷台サイズ…422×709mm・重量…11kg・サイズ…70...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    一輪・リヤカー
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 重量
    11kg
  • サイズ
    700(W)×1270(L)×780(H)mm
  • 材質
    バケット:プラスチック
  • 荷台サイズ
    422×709mm
  • タイヤ
    Φ406ノーパンクタイヤ(16")
  • ハンドル長さ
    498mm
  • 車輪数
    2
  • メーカー型番
    SKDS-90K
  • メーカー
    アルインコ(ALINCO)

型番:

EA520AH-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA520AH-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
一輪・リヤカー
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
100
本体/オプション
本体
重量
11kg
サイズ
700(W)×1270(L)×780(H)mm
材質
バケット:プラスチック
荷台サイズ
422×709mm
タイヤ
Φ406ノーパンクタイヤ(16")
ハンドル長さ
498mm
車輪数
2
メーカー型番
SKDS-90K
メーカー
アルインコ(ALINCO)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520AH-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,054
( 31,959 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積載均等耐荷重…100kg
・荷台サイズ…422×709mm
・重量…11kg
・サイズ…700(W)×1270(L)×780(H)mm
・タイヤ…φ406mmノーパンクタイヤ(16”)
・ハンドル長さ…498mm
・材質…本体:スチール
バケット:プラスチック
・車輪数…2
・農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカーの型番EA520AH-2のページです。 型番EA520AH-2に関する仕様情報を記載しております。
1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカー
アルインコ プラバケット付キャリー
アルミ製折りたたみ式リヤカー HK100E・HK150E
折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付
輪太郎 ステンレス製 大型リヤカー BS-1384SUN
アルミホイール付タイヤ
メーカーエスコアルインコアルインコハラックスハラックス昭和ブリッジ販売
通常価格29,05430,329134,117158,404 -376,80011,768 -
通常出荷日1日目1日目6日目5日目4日目1日目〜
商品タイプ一輪・リヤカー一輪・リヤカー一輪・リヤカー一輪・リヤカー一輪・リヤカー-
本体材質スチール製スチール製アルミ製アルミ製ステンレス製-
均等荷重(kg)100100-180350-
本体/オプション本体本体本体本体本体オプション
重量11kg-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト