17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

足踏式油圧リフト

通常単価(税別)
171,000
税込単価
188,100
通常出荷日:25日目

【特長】・過負荷防止バルブ付・狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です・ハンドルに内蔵された...

詳細を確認
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 詳細1
    過負荷防止バルブ付
  • 車輪
    前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
  • 車輪径
    前輪:75mm、後輪:125mm

型番:

EA520YA-6A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番耐荷重
(kg)
フォークサイズ
(mm)
揚高
(mm)
ストローク
(mm)
押手高さ
(mm)
全長
(mm)
全高
(mm)
重量
(kg)
EA520YA-1A150700×6072~9028309901,1201,22147
EA520YA-3150700×6072~1,5021,4301,2901,1201,82153
EA520YA-6A200600×6071~1,5001,4291,2901,0201,82152
  • 車輪径 前輪:75mm/後輪:125mm
  • 車輪 前輪:ウレタン車/後輪:ゴム車

EA520YA-6Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
均等荷重(kg)
200
フォーク寸法 幅(mm)
60
フォーク寸法 長さ(mm)
600
フォーク高さ 最低(mm)
71
フォーク高さ 最高(mm)
1500
ハンドル
ジャバラ
重量
52kg
耐荷重
-
フォークサイズ
-
詳細1
過負荷防止バルブ付
車輪
前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車
車輪径
前輪:75mm、後輪:125mm
押手高さ
1290mm
全長
1020mm
ストローク(mm)
1429
揚高(mm)
-
全高
1821mm
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 均等荷重(kg)

  • フォーク寸法 幅(mm)

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • フォーク高さ 最低(mm)

  • フォーク高さ 最高(mm)

  • 重量

  • 耐荷重

  • フォークサイズ

  • 押手高さ

  • 全長

  • ストローク(mm)

  • 揚高(mm)

  • 全高

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520YA-6A

商品タイプ

均等荷重(kg)

フォーク寸法 幅(mm)

フォーク寸法 長さ(mm)

フォーク高さ 最低(mm)

フォーク高さ 最高(mm)

重量

耐荷重

フォークサイズ

押手高さ

全長

ストローク(mm)

揚高(mm)

全高

最小発注数量
移動式リフター
200
60
600
71
1500
52kg
-
-
1290mm
1020mm
1429
-
1821mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
171,000
( 188,100 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・過負荷防止バルブ付
・狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です
・ハンドルに内蔵されたスプリングの力により、緊急時は手を離すだけで下降しているフォークが止まります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足踏式油圧リフトの型番EA520YA-6Aのページです。 型番EA520YA-6Aに関する仕様情報を記載しております。
足踏式油圧リフトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足踏式油圧リフト
足踏式油圧リフト/低床型
[足踏式]テーブルリフト
テーブルリフト(ハンドル無)
スチール製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式)
ステンレス製リフト台車(足踏み油圧ジャッキ式)
メーカーエスコエスコエスコエスコDANDYDANDY
通常価格171,000165,000 -71,800 -69,400 -160,352 -557,958 -
通常出荷日25日目1日目〜1日目〜1日目〜7日目19日目
ハンドル
ジャバラ
詳細1過負荷防止バルブ付-油圧シリンダー油圧シリンダー--
車輪前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車前輪:ウレタン車、後輪:ゴム車----
車輪径前輪:75mm、後輪:125mm前輪:50mm、後輪:125mm-100mm--

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト