ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付

型番:

EA986S-53
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA986S-53の仕様・寸法情報

種類
ゴミ排出
形状
フランジ
本体材質
スチール
ボール 材質
ステンレス
耐荷重(N)
294
外径 D(φ)
55.5
耐荷重範囲(N)
100.1~500.0
サイズ
全高:29.8mm
材質詳細
ボール受け材質:SUS304
ボール径
25.4mm

型番リスト

表示件数
型番
EA986S-53
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐荷重(kg)…30
・外径(mm)…55.5
・全高(mm)…29.8
・ボール直径…25.4mm
・材質…スチール
・取付高さを低く抑える用途に最適です。
・ゴミ抜けスリット穴付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付の型番EA986S-53のページです。 型番EA986S-53に関する仕様情報を記載しております。
55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
55.5x29.8mm [スチール製]ボールキャスター(ゴミ抜け付
フリーベア 8L-SL4-type
69x31mm [樹脂製]ボールキャスター
[スチール製]ボールキャスター(耐荷重30kg)
[スチール製]ボールキャスター(耐荷重5・8㎏)
[スチール製]ボールキャスター(耐荷重8・30kg)
メーカーエスコフリーベアコーポレーションエスコエスコエスコエスコ
通常価格6505681,150450 -485 -350 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
種類ゴミ排出ゴミ排出標準-スプリング付標準
形状フランジフランジフランジフランジ円筒フランジ
本体材質スチールスチール樹脂スチールスチールスチール
ボール 材質ステンレススチール樹脂スチールスチールステンレス
耐荷重(N)294294.398294--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト