ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/1300W/17.0L 乾湿両用掃除機

通常単価(税別)
125,960
税込単価
138,556
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・消費電力…1300W・吸引風量…74L/秒・真空度...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • 特殊用途
    その他
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 消費電力
    1300W
  • 騒音値
    69dB
  • 重量
    13.5kg
  • サイズ
    560×370×580mm
  • 吸込仕事率
    268W
  • 付属品
    サクションホース、ペンディングパイプ、サクションパイプ×2本、フロアーノズル、コーナーノズル、合成繊維フィルターバック、エコフィルター(水洗い可能)
  • 真空度
    254hPa
  • コード長
    7m
  • 集じん
    31L
  • 吸水
    17L
  • メーカー
    ケルヒャージャパン(KARCHER)
  • メーカー型番
    1.148-208.0
  • 吸引風量
    74L/秒
  • メーカー商品名
    NT30/1 Tact

型番:

EA899KA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA899KA-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ペール缶タイプ
特殊用途
その他
電源
AC100V(50/60Hz)
消費電力
1300W
騒音値
69dB
重量
13.5kg
サイズ
560×370×580mm
吸込仕事率
268W
付属品
サクションホース、ペンディングパイプ、サクションパイプ×2本、フロアーノズル、コーナーノズル、合成繊維フィルターバック、エコフィルター(水洗い可能)
真空度
254hPa
コード長
7m
集じん
31L
吸水
17L
メーカー
ケルヒャージャパン(KARCHER)
メーカー型番
1.148-208.0
吸引風量
74L/秒
メーカー商品名
NT30/1 Tact
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899KA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,960
( 138,556 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…AC100V(50/60Hz)
・消費電力…1300W
・吸引風量…74L/秒
・真空度…254hPa
・騒音値…69dB
・サイズ…560×370×580mm
・重量…13.5kg
・コード長…7m
・付属品…サクションホース、
ペンディングパイプ、
サクションパイプ×2本
フロアーノズル、
コーナーノズル、
合成繊維フィルターバック、
エコフィルター(水洗い可能)
・自動チリ落し機能と帯電防止仕様
・吸水…17L
・集じん…31L
・吸込仕事率…268W

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1300W/17.0L 乾湿両用掃除機の型番EA899KA-1のページです。 型番EA899KA-1に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1300W/17.0L 乾湿両用掃除機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1300W/17.0L 乾湿両用掃除機
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
AC100V/1050W/50.0L 乾湿両用掃除機
AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機
AC100V/1150W/45.0L 乾湿両用掃除機
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格125,96068,73580,217132,65870,174138,811
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類ペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプ
特殊用途その他その他その他その他その他その他
電源AC100V(50/60Hz)100V100VAC100V100V(50/60Hz)100V(50/60Hz)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト