ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/1150W/45.0L 乾湿両用掃除機

通常単価(税別)
138,811
税込単価
152,692
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・電源…100V(50/60Hz)・消費電力…1300W・吸引風量…74L/秒・真空度…2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾湿両用
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • 特殊用途
    その他
  • 電源
    100V(50/60Hz)
  • 消費電力
    1300W
  • 騒音値
    69dB
  • 重量
    14.4kg
  • サイズ
    560×370×655mm
  • 付属品
    ベンディングパイプ付サクションホース2.5m、サクションパイプ(2本)、フロアノズル、コーナーノズル、エコフィルター(紙)、フィルターバッグ(紙)1枚
  • 真空度
    254kPa
  • コード長
    7m
  • 集じん
    45L
  • 吸水
    30L
  • コンテナ容量
    39L(吸水24L)
  • メーカー
    ケルヒャージャパン(KARCHER)
  • メーカー型番
    1.148-308.0
  • 吸引風量
    74L/秒
  • メーカー商品名
    NT40/1 Tact

型番:

EA899KS-60A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA899KS-60Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
種類
ペール缶タイプ
特殊用途
その他
電源
100V(50/60Hz)
消費電力
1300W
騒音値
69dB
重量
14.4kg
サイズ
560×370×655mm
付属品
ベンディングパイプ付サクションホース2.5m、サクションパイプ(2本)、フロアノズル、コーナーノズル、エコフィルター(紙)、フィルターバッグ(紙)1枚
真空度
254kPa
コード長
7m
集じん
45L
吸水
30L
コンテナ容量
39L(吸水24L)
メーカー
ケルヒャージャパン(KARCHER)
メーカー型番
1.148-308.0
吸引風量
74L/秒
メーカー商品名
NT40/1 Tact
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA899KS-60A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,811
( 152,692 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…100V(50/60Hz)
・消費電力…1300W
・吸引風量…74L/秒
・真空度…254kPa
・騒音値…69dB
・サイズ…560×370×655mm
・コード長…7m
・重量…14.4kg
・コンテナ容量…39L(吸水24L)
・自動チリ落し機能と帯電防止仕様
・集じん…45L
・吸水…30L
・付属品…ベンディングパイプ付サクションホース2.5m
サクションパイプ(2本)
フロアノズル
コーナーノズル
エコフィルター(紙)
フィルターバッグ(紙) 1枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1150W/45.0L 乾湿両用掃除機の型番EA899KS-60Aのページです。 型番EA899KS-60Aに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1150W/45.0L 乾湿両用掃除機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1150W/45.0L 乾湿両用掃除機
AC100V/1150W/48.0L乾湿両用掃除機
AC100V/1150W/14L 乾湿両用掃除機
AC100V/1150W/14.0L 業務用掃除機
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
AC100V/1000W/5.0L乾湿両用掃除機
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格138,81170,17429,78650,46468,73580,217
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用
種類ペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプペール缶タイプ
特殊用途その他その他その他その他その他その他
電源100V(50/60Hz)100V(50/60Hz)100VAC100V(50/60Hz)100V100V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト