17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

トートバッグ(カーキ)
エスコ
大口収納バッグ
DBLTACT
ダッフル重要書類搬送バッグ
三栄産業

419x127x381mm/ 0.6L トートバッグ(ブラック)

通常単価(税別)
2,640
税込単価
2,904
通常出荷日:2日目

エスコのトートバッグ。材質:ポリエステル(600デニール)色:黒容量:19L

  • 商品タイプ
  • 商品用途
    キャリーバッグ
  • 重量
    0.6kg
  • 材質
    ポリエステル(600デニール)
  • 容量
    19L
  • サイズW×D×H(mm)
    419×127×381
  • 詳細1
    外ポケット×1個

型番:

EA927CH-54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA927CH-54の仕様・寸法情報

商品タイプ
商品用途
キャリーバッグ
重量
0.6kg
材質
ポリエステル(600デニール)
容量
19L
サイズW×D×H(mm)
419×127×381
詳細1
外ポケット×1個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA927CH-54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,640
( 2,904 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコのトートバッグ。
材質:ポリエステル(600デニール)
色:黒
容量:19L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

419x127x381mm/ 0.6L トートバッグ(ブラック)の型番EA927CH-54のページです。 型番EA927CH-54に関する仕様情報を記載しております。
419x127x381mm/ 0.6L トートバッグ(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
419x127x381mm/ 0.6L トートバッグ(ブラック)
ウエストポーチ(ポリエステル 600デニール)
490x360x170mm/20Lリュックサック(ブラック)
440x290x190mm 保冷トートバッグ
470x310x150mm/19Lリュックサック(グレー)
508x305x406mm ツールバッグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6402,6405,5002,9604,00015,635
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグキャリーバッグツールバッグ
重量0.6kg約0.2kg-300g-2kg
材質ポリエステル(600デニール)ポリエステル(600デニール)ポリエスターポリエステルポリエスターポリエステル
---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト