17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

EA927AX-16B
解除
    数量:

    EA927AX-16Bの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    キャリングケース
    本体色
    グレー
    重量
    5.0kg(付属品含まず)
    サイズ
    420(W)×270(D)×610(H)mm
    付属品
    ミニポーチ、鍵2本、アルファベットシール、ハンガー1本
    材質
    ポリカーボネイト
    色詳細
    シルバー
    容量
    約64L
    総外周
    460(W)×270(D)×690(H)mm(キャスター・持ち手含む)
    備考
    アルミフレーム
    キャスター
    自在×4(材質:樹脂)
    JANコード
    4518340301863

    絞り込み条件

    • 本体色

    • 重量

    • サイズ

    • 付属品

    • 色詳細

    • 容量

    • 総外周

    • 備考

    • キャスター

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA927AX-16B

    本体色

    重量

    サイズ

    付属品

    色詳細

    容量

    総外周

    備考

    キャスター

    JANコード

    最小発注数量
    グレー
    5.0kg(付属品含まず)
    420(W)×270(D)×610(H)mm
    ミニポーチ、鍵2本、アルファベットシール、ハンガー1本
    シルバー
    約64L
    460(W)×270(D)×690(H)mm(キャスター・持ち手含む)
    アルミフレーム
    自在×4(材質:樹脂)
    4518340301863
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,464
    ( 34,610 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています
    ・細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル
    ・伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能
    ・キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キャリーケース(シルバー)の型番EA927AX-16Bのページです。 型番EA927AX-16Bに関する仕様情報を記載しております。
    キャリーケース(シルバー)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キャリーケース(シルバー)
    [ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
    キャリーケース(黒) 34L
    500x200x400mm セキュリティバッグ(鍵付)
    ビジネスリュックサック(3WAY)
    117x90mm ホルダー(マグネット付)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格31,4642,970 -34,20021,61011,6101,220
    通常出荷日5日目1日目2日目2日目2日目1日目
    商品タイプキャリングケース小物ケース・トレーキャリングケースバック類バック類-
    材質ポリカーボネイト合成ゴム、ポリエステルポリカーボネート8号キャンパス+弱撥水加工ポリエステル本体:プラスチックマグネット部:フェライト磁石
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました