17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500x200x400mm セキュリティバッグ(鍵付)

通常単価(税別)
21,61020,849
税込単価
23,77122,934
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・サイズ(W×D×H)mm…500×200×400・容量(L)…39・重量(kg)…1・材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バック類
  • 本体色
    ブラック
  • 材質
    8号キャンパス+弱撥水加工
  • サイズ(mm)
    外ポケット:225×120
  • 商品詳細種別
    セキュリティバッグ(鍵付)
  • 重量(kg)
    1
  • サイズ(W×D×H)mm
    500×200×400
  • 容量(L)
    39

型番:

EA927AG-365
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA927AG-365の仕様・寸法情報

商品タイプ
バック類
本体色
ブラック
材質
8号キャンパス+弱撥水加工
サイズ(mm)
外ポケット:225×120
商品詳細種別
セキュリティバッグ(鍵付)
重量(kg)
1
サイズ(W×D×H)mm
500×200×400
容量(L)
39

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA927AG-365
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,61020,849
( 22,934 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(W×D×H)mm…500×200×400
・容量(L)…39
・重量(kg)…1
・材質…8号キャンパス+弱撥水加工
・鍵2本付
・外ポケット×1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500x200x400mm セキュリティバッグ(鍵付)の型番EA927AG-365のページです。 型番EA927AG-365に関する仕様情報を記載しております。
500x200x400mm セキュリティバッグ(鍵付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500x200x400mm セキュリティバッグ(鍵付)
ビジネスリュックサック(3WAY)
117x90mm ホルダー(マグネット付)
[ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
3M ポスト・イット 強粘着 75X75mm 90枚X40パッド 5色混色
ノータム鍵付メールバッグ レベルA
メーカーエスコエスコエスコエスコスリーエムジャパンサクラクレパス
通常価格21,61011,6101,2202,970 -9,613356 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目6日目6日目
商品タイプバック類バック類-小物ケース・トレー-バック類
本体色ブラックブラック-ブラック--
材質8号キャンパス+弱撥水加工ポリエステル本体:プラスチックマグネット部:フェライト磁石合成ゴム、ポリエステル--
サイズ(mm)外ポケット:225×120-----
商品詳細種別セキュリティバッグ(鍵付)--ポケット付 インナーケース(ノートPC用)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト