17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[ポケット付]インナーケース(ノートPC用)

[ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
通常単価(税別)
2,9703,440
税込単価
3,2673,784
通常出荷日:1日目

・保護力・耐久性に優れたウェットスーツ生地のインナーケースです。・やわらかい伸縮素材でフィット感抜群で...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品情報は型番EA927-172の情報となります。ご注意ください。

仕様

型番リスト

表示件数

重量

収納サイズ

PC収納部

サイズ(W×D×H)(mm)

最小発注数量
約210g
PC収納:11.6インチノートパソコン用
315(W)×28(D)×215(H)mm(参考収納寸法)
330×30×225
1個
約240g
PC収納:13.3インチノートパソコン用
330(W)×28(D)×250(H)mm(参考収納寸法)
345×30×260
1個
約320g
PC収納:15.6インチノートパソコン用
390(W)×35(D)×280(H)mm(参考収納寸法)
405×30×295
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,970
( 3,267 )
1日目
3,250
( 3,575 )
1日目
3,440
( 3,784 )
1日目

詳細情報

基本情報

・保護力・耐久性に優れたウェットスーツ生地のインナーケースです。
・やわらかい伸縮素材でフィット感抜群です。
・フロントポケットにはアダプタやマウスなどが簡単に収納できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[ポケット付]インナーケース(ノートPC用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ポケット付]インナーケース(ノートPC用)
117x90mm ホルダー(マグネット付)
500x200x400mm セキュリティバッグ(鍵付)
ビジネスリュックサック(3WAY)
取っ手付きPCインナーケース
ノートパソコン用ケース レビモ
メーカーエスコエスコエスコエスコサンワサプライライオン事務器
通常価格2,970-1,22021,61011,6102,7002,681
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目19日目
商品タイプ小物ケース・トレー-バック類バック類--
本体色ブラック-ブラックブラック--
材質合成ゴム、ポリエステル本体:プラスチックマグネット部:フェライト磁石8号キャンパス+弱撥水加工ポリエステル--
商品詳細種別ポケット付 インナーケース(ノートPC用)-セキュリティバッグ(鍵付)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト