ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

330x750mm すのこ(木製/2枚)【2個入り】

330x750mm すのこ(木製/2枚) EA997RJ-202
通常単価(税別)
1,960
税込単価
2,156
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・サイズ…330×750mm・材質…桐・厚み…7mm・入数…2枚

詳細を確認

型番:

EA997RJ-202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA997RJ-202の仕様・寸法情報

サイズ
330×750mm
材質
厚み
8mm
入数
2枚
床から底までの距離
約20mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA997RJ-202
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,960
( 2,156 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…330×750mm
・材質…桐
・厚み…7mm
・入数…2枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

330x750mm すのこ(木製/2枚)の型番EA997RJ-202のページです。 型番EA997RJ-202に関する仕様情報を記載しております。
330x750mm すのこ(木製/2枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
330x750mm すのこ(木製/2枚)
すのこ[プラスチック製](ノンスリップ形状)
タッチマットII専用ふち
サンスノコ #740
床材チェッカー
423-0060 スーパーチェッカー ベージュ
メーカーエスコエスコテラモト三甲アズワンアズワン
通常価格1,960276 -5223,07585064,000
通常出荷日2日目2日目4日目7日目1日目7日目
サイズ330×750mm-----
材質-----
厚み8mm-----
入数2枚-----
床から底までの距離約20mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト