17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

40x285mm 反射マーカーバンド

通常単価(税別)
710
税込単価
781
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・サイズ…40×285×1(H)mm・材質…表面:PVC、生地:APPC-PVC・夜間、車...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • サイズ
    40×285×1(H)mm
  • 詳細材質
    表面:PVC、生地:APPC-PVC
  • 黄色(蛍光)
  • 最大巻き付け径
    約80mm

型番:

EA983RE-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983RE-2Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
サイズ
40×285×1(H)mm
詳細材質
表面:PVC、生地:APPC-PVC
黄色(蛍光)
最大巻き付け径
約80mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983RE-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
710
( 781 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…40×285×1(H)mm
・材質…表面:PVC、生地:APPC-PVC
・夜間、車のライトにくっきり反射します。
・色…黄色(蛍光)
・特殊金属板内蔵により、腕に軽く当てると巻きつけることができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40x285mm 反射マーカーバンドの型番EA983RE-2Aのページです。 型番EA983RE-2Aに関する仕様情報を記載しております。
40x285mm 反射マーカーバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40x285mm 反射マーカーバンド
40x40mm バルブ開閉札
15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]
40x35mm 安全標識ステッカー (5枚)
40x30mmマグネット表示板(日付数字)
600x300mm 立入禁止標識
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7108802,2901,7601,4301,030
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他安全標識安全標識安全標識-安全標識
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)アルミその他その他-ポリプロピレン(PP)
サイズ40×285×1(H)mm40×40×0.8mm15×40mm40×35mm-600×300×1mm
詳細材質表面:PVC、生地:APPC-PVC-基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤基材:ポリエステルフィルム、表面:PET、粘着材:アクリル系溶剤-エコユニボード
黄色(蛍光)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト