17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

[単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm)

通常単価(税別)
1,730
税込単価
1,903
通常出荷日:1日目

保管や携帯に便利なクリップとストラップ付【商品仕様】・サイズ(㎜)…φ30×520・重量(g)…140...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    誘導灯
  • 重量
    140g
  • 電源
    単2電池×2本(別売)
  • サイズ
    Φ30×520mm
  • 材質
    チューブ:ポリカーボネート、ハンドル:ABS
  • 光源
    超高輝度LED6灯

型番:

EA983FR-301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983FR-301の仕様・寸法情報

商品タイプ
誘導灯
重量
140g
電源
単2電池×2本(別売)
サイズ
Φ30×520mm
材質
チューブ:ポリカーボネート、ハンドル:ABS
光源
超高輝度LED6灯

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FR-301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,730
( 1,903 )
1日目

詳細情報

基本情報

保管や携帯に便利なクリップとストラップ付
【商品仕様】
・サイズ(㎜)…φ30×520
・重量(g)…140
・電源…単2電池×2本(別売)
・材質…チューブ:ポリカーボネート、ハンドル:ABS
・光源…超高輝度LED6灯
・点灯→高速点滅→低速点滅→OFF
・防滴構造

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm)の型番EA983FR-301のページです。 型番EA983FR-301に関する仕様情報を記載しております。
[単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm)
[単2x2本] LED誘導灯(警笛付・580mm)
[単4x3本] LED警告灯(マグネット付)
φ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度)
丸型バルブ開閉札(開・閉)φ50×2mm
チェーン(10本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,7302,6612,5802,6524741,900 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
商品タイプ誘導灯誘導灯-誘導灯--
重量140g152g-約85g--
電源単2電池×2本(別売)単2電池×2本(別売)----
サイズΦ30×520mmΦ30×580mm-Φ110×11(H)mm--
材質チューブ:ポリカーボネート、ハンドル:ABSチューブ:ポリカーボネート、ハンドル:ABS-蓄光顔料、アクリル樹脂、ABS樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト