17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)

通常単価(税別)
1,180
税込単価
1,298
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・片面印刷・裏面マジックテープ付・材質…ターポリン・サイズ(mm)…450×600×0.3...

詳細を確認

型番:

EA983BM-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983BM-105の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
ビニールターポリン
表示内容
その他
取付仕様
テープ
サイズ(mm)
450×600×0.35
表示内容詳細
墜落制止用器具使用
型番
340-52B
メーカー
ユニット(UNIT)
取付仕様詳細
裏面マジックテープ付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983BM-105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180
( 1,298 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・片面印刷
・裏面マジックテープ付
・材質…ターポリン
・サイズ(mm)…450×600×0.35
・内容…墜落制止用器具使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)の型番EA983BM-105のページです。 型番EA983BM-105に関する仕様情報を記載しております。
450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
450x600mm ワンタッチ取付標識(墜落制止用器具)
450x300mm 危険地域標識板
600x300mm 酸欠危険標識(プレート)
33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/保護板
33x29mm 配電盤用安全標識ステッカー/基盤
15x40mm 安全標識ステッカー[感電注意]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1801,7401,9808308302,290
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識安全標識
材質(本体)ビニールターポリンその他塩化ビ二―ル(PVC)その他その他その他
表示内容その他その他その他その他その他感電注意
取付仕様テープ--その他その他その他
サイズ(mm)450×600×0.35300×450×1(厚)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト