17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

40x370mm 反射マーカーバンド

通常単価(税別)
767
税込単価
844
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・サイズ(mm)…約40×370・材質…本体:ポリエチレンテレフタレート・ゴム反射材:塩化...

詳細を確認

型番:

EA983RE-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983RE-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
ポリエチレンテレフタラート(PET)
カラー
イエロー
詳細材質
本体:ポリエチレンテレフタレート・ゴム、反射材:塩化ビニール
サイズ(mm)
約40×370
最大巻き付け径
約110mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983RE-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
767
( 844 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(mm)…約40×370
・材質…本体:ポリエチレンテレフタレート・ゴム
反射材:塩化ビニール
・カラー…イエロー
・夜間、車のライトにくっきり反射し、ドライバーに存在を知らせます。
・着脱が簡単なマジックテープ止め
・黄色の蛍光色は、アクリル繊維や塩化ビニールなどに色移りしますので、注意してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40x370mm 反射マーカーバンドの型番EA983RE-1Aのページです。 型番EA983RE-1Aに関する仕様情報を記載しております。
40x370mm 反射マーカーバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40x370mm 反射マーカーバンド
450x300mm 危険地域標識板
510x165x175mm ウエイト(10個)
130x130x200mm カラーコーン(伸縮式)
167x902mm チェーンスタンド(危険注意)
50x50mm 角型バルブ開閉札
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7671,74010,8001,2217,020300
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他安全標識--安全標識安全標識
材質(本体)ポリエチレンテレフタラート(PET)その他--その他アルミ
カラーイエロー-----
詳細材質本体:ポリエチレンテレフタレート・ゴム、反射材:塩化ビニールラミプレート--メガスタンドポール・ポリ台:PE、反射シート・表示シール:PVC-
サイズ(mm)約40×370300×450×1(厚)--Φ167×930(H)50×50×1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト