17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

390x555mm ミニスタンド(足元注意)

通常単価(税別)
4,880
税込単価
5,368
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…ポリエチレン・重量…満水時:3.9kg、空時:1.17kg・サイズ(mm)…390...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    足もと注意
  • 重量
    満水時:3.9kg、空時:1.17kg
  • 詳細材質
    ポリエチレン
  • サイズ(mm)
    390×255×555(H)
  • 型番
    ※ESCOオリジナルセット品
  • メーカー
    ミツギロン

型番:

EA983FT-651
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983FT-651の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
足もと注意
重量
満水時:3.9kg、空時:1.17kg
詳細材質
ポリエチレン
サイズ(mm)
390×255×555(H)
型番
※ESCOオリジナルセット品
メーカー
ミツギロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983FT-651
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,880
( 5,368 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエチレン
・重量…満水時:3.9kg、空時:1.17kg
・サイズ(mm)…390×255×555(H)
・ウォーターウエイトタイプ
・コンパクトで持ち運びに便利です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

390x555mm ミニスタンド(足元注意)の型番EA983FT-651のページです。 型番EA983FT-651に関する仕様情報を記載しております。
390x555mm ミニスタンド(足元注意)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
390x555mm ミニスタンド(足元注意)
167x902mm チェーンスタンド(危険注意)
510x165x175mm ウエイト(10個)
130x130x200mm カラーコーン(伸縮式)
113x500x55mmサインフック
450x300mm 危険地域標識板
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,8807,02010,8001,2212,1701,740
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ安全標識安全標識--安全標識安全標識
材質(本体)その他その他--ポリプロピレン(PP)その他
表示内容足もと注意その他--その他その他
重量満水時:3.9kg、空時:1.17kg満水時:3.8kg、空時:1.08kg--135g-
詳細材質ポリエチレンメガスタンドポール・ポリ台:PE、反射シート・表示シール:PVC---ラミプレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト