17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

400x500mm 法令許可票(道路占用使用許可証)

通常単価(税別)
970
税込単価
1,067
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・材質…エコユニボード・サイズ…500(W)×1(D)×400(H)mm・取付穴…φ4.2...

詳細を確認

型番:

EA983BR-64A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA983BR-64Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
エコユニボード
表示内容
道路占用使用許可証
取付仕様
穴4ヶ所
サイズ
500(W)×1(D)×400(H)mm
取付穴
Φ4.2
メーカー型番
302-09A
メーカー
ユニット(UNIT)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA983BR-64A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970
( 1,067 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…エコユニボード
・サイズ…500(W)×1(D)×400(H)mm
・取付穴…φ4.2mm×4ヶ所
・内容…道路占用使用許可証
・片面印刷
・非粘着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

400x500mm 法令許可票(道路占用使用許可証)の型番EA983BR-64Aのページです。 型番EA983BR-64Aに関する仕様情報を記載しております。
400x500mm 法令許可票(道路占用使用許可証)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400x500mm 法令許可票(道路占用使用許可証)
建築関連 法令表示板
400x500mm 法令許可票(建設業の許可票)
400x500mm 法令許可票(労災保険関係成立票)
400x500mm 法令許可票(解体工事業者登録票)
250x350mm アスベスト注意・標識
メーカーエスコユニットエスコエスコエスコエスコ
通常価格970470 -9709709701,290
通常出荷日2日目1日目〜2日目2日目2日目1日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)-掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)-
材質(本体)エコユニボード-エコユニボードエコユニボードエコユニボード-
表示内容道路占用使用許可証-建設業の許可票労災保険関係成立票解体工事業者登録票-
取付仕様穴4ヶ所-穴4ヶ所穴4ヶ所穴4ヶ所-
サイズ500(W)×1(D)×400(H)mm-500(W)×1(D)×400(H)mm500(W)×1(D)×400(H)mm400×500×1mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト