17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    蓄光テープ

    通常単価(税別)
    1,8603,710
    税込単価
    2,0464,081
    通常出荷日:1日目

    【特長】・約10時間の長い蓄光時間タイプ・野外対応・材質 蓄光PET,粘着

    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    製品特長・仕様

    型番幅(mm)長さ(m)厚み(mm)蓄光時間材質仕様
    EA983G-8125100.2510時間蓄光PET粘着
    EA983G-8250100.2510時間蓄光PET粘着

    型番リスト

    表示件数

    テープ幅

    (mm)

    重量

    最小発注数量
    25
    130g
    1個
    50
    260g
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,860
    ( 2,046 )
    1日目
    3,710
    ( 4,081 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・約10時間の長い蓄光時間タイプ
    ・野外対応
    ・材質 蓄光PET,粘着

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    蓄光テープのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    工場の通路に使用
    5
    満足度:5.0
    先日、大雨の影響で工場が停電したのですが、 こちらのテープを使用していたことにより、 通路がしっかりと確認できました。 ...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    蓄光テープ
    ゴーグル(間接通気孔付)
    600×600mm 廃棄物保管場所標識
    マグネットピックアップ(フレキ)
    エスコ 保護めがね(クリアー・アンティフォグ)EA800EA-21
    エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格1,860-1,250 -2,9002,260 -2,250566 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
    文字内容(文字なし)-----
    テープ長さ(m)10-----
    テープ厚(mm)0.25-----
    粘着/非粘着粘着-----
    材質ポリエチレン系-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング