17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Sカンスナップフック(アルミ製)

通常単価(税別)
590675
税込単価
649743
通常出荷日:1日目~2日目

【仕様】・材質:本体/アルミニウム、フック/スチール・全長(mm):50~90

    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • その他

    • 全長

    • カラー

    • 材質

    • 商品詳細種別

    • 開口

    • 耐荷重(kg)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    その他

    全長

    カラー

    材質

    商品詳細種別

    開口

    耐荷重(kg)

    最小発注数量
    その他
    オプション
    69mm
    ブルー
    本体:アルミニウム、フック:スチール
    Sカンスナップフック
    32mm
    12mm
    11
    1個
    その他
    オプション
    90mm
    ブルー
    本体:アルミニウム、フック:スチール
    Sカンスナップフック
    41mm
    17mm
    34
    1個
    その他
    オプション
    69mm
    オレンジ
    本体:アルミニウム、フック:スチール
    Sカンスナップフック
    32mm
    12mm
    11
    1個
    その他
    オプション
    90mm
    オレンジ
    本体:アルミニウム、フック:スチール
    Sカンスナップフック
    41mm
    17mm
    34
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    590
    ( 649 )
    1日目
    675
    ( 743 )
    1日目
    590
    ( 649 )
    2日目
    675
    ( 743 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・材質:本体/アルミニウム、フック/スチール
    ・全長(mm):50~90

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Sカンスナップフック(アルミ製)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Sカンスナップフック(アルミ製)
    シージングワイヤー(ステンレス製)
    [EA638GE用]パッドアイ(ステンレス製)/バックプレート(ステンレス製)
    7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    クイックリング(ステンレス製)
    C型フック(ステンレス製)
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格590-6,822 -216 -1,890 -351 -280 -
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト