17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適合ワイヤー径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

強力型ワイヤークリップ ステンレス製 EA638FZ

通常単価(税別)
332746
税込単価
365821
通常出荷日:1日目~2日目

耐食性、耐久性に優れたステンレス製のワイヤークリップです。船舶、産業用途に適しています。【仕様】・材質...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により各部の寸法が異なります。
  • むき出しのケーブルのみに使用してください。PVCコーティングされたケーブルには使用しないでください。
  • ナットは定期的に締め直すか、トルクをかけ直してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

各部の寸法

型番ABCDXYZ
EA638FZ-213.15.311.120.320.324.123.3
EA638FZ-236.37.618.027.129.933.737.0
単位:mm

型番リスト

表示件数

適合ワイヤー径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
3
24.1
17.5
27.2
1個
6
33.7
27
90.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332
( 365 )
2日目
746
( 821 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐食性、耐久性に優れたステンレス製のワイヤークリップです。
船舶、産業用途に適しています。
【仕様】
・材質:SUS316

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により各部の寸法が異なります。
  • むき出しのケーブルのみに使用してください。PVCコーティングされたケーブルには使用しないでください。
  • ナットは定期的に締め直すか、トルクをかけ直してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型ワイヤークリップ ステンレス製 EA638FZのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QEA638FZ-23のナットサイズを教えてください。
A
EA638FZ-23のナットサイズは5/16-18 UNCです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型ワイヤークリップ ステンレス製 EA638FZ
C型フック(ステンレス製)
クイックリング(ステンレス製)
ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製)
7×7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
7×7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格332-280 -351 -2,681 -1,890 -1,170 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
特性・用途該当なし-----
種類ワイヤー金具-----
洗浄方法洗浄無し-----
材質SUS316-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト