17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V 業務用シーラー(足踏式)

通常単価(税別)
45,90065,600
税込単価
50,49072,160
通常出荷日:1日目

・ペダルを踏むだけでシールできます。・頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • シール長さ(mm)

  • 消費電力(W)

  • サイズ

  • 重量

  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

シール長さ

(mm)

消費電力

(W)

サイズ

重量

材質

最小発注数量
350
850
450(W)×350(D)×850(H)mm
27.5kg
アルミダイカスト
1個
450
1050
550(W)×360(D)×850(H)mm
28kg
アルミダイキャスト
1個
600
1500
700(W)×380(D)×850(H)mm
29kg
アルミダイキャスト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,900
( 50,490 )
1日目
55,800
( 61,380 )
1日目
65,600
( 72,160 )
1日目

詳細情報

基本情報

・ペダルを踏むだけでシールできます。
・頑丈なアルミダイカスト製で安定感があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V 業務用シーラー(足踏式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V 業務用シーラー(足踏式)
AC100V シーラー(幅広型)
長尺シーラー(卓上式) 780W/1050W
業務用ポリ袋
業務用ポリ袋
カラータイプ業務用ポリ袋
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格45,900-18,700 -26,600 -752 -11,343 -888 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ足踏み式シーラー卓上シーラー卓上シーラー---
仕様溶着専用溶着専用溶着専用---
シール最大厚み(mm)0.6以下0.4以下0.4mm---
シール幅(mm)10102.8---
電源100V(50/60Hz)100V(50/60Hz)100V(50/60Hz)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト