ファクトリーサプライ用品技術窓口
型番
| 型番 | 適合ワイヤーロープ |
|---|---|
| EA628SD-21 | 1.5mm |
| EA628SD-22 | 2.5mm |
| EA628SD-23 | 3.0mm |
| EA628SD-24 | 4.0mm |
| EA628SD-25 | 5.0mm |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
867円 ( 954円 ) | 1日目 |
1,241円 ( 1,365円 ) | 1日目 |
1,908円 ( 2,099円 ) | 1日目 |
4,380円 ( 4,818円 ) | 1日目 |
4,931円 ( 5,424円 ) | 1日目 |
【特長】材質がSUS316のワイヤーロープスリーブです。
【用途】ワイヤーのかしめに使用できます。


ニッサチェイン
オーバルスリーブ AYP

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~