17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製)

通常単価(税別)
2,6814,607
税込単価
2,9495,068
通常出荷日:1日目

【仕様】・高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能.

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 商品詳細種別

  • 開口

  • 使用荷重(kg)

  • 内寸(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品詳細種別

開口

使用荷重(kg)

内寸(mm)

最小発注数量
86.4×7.9mmハーネスクリップ
16.7mm
453
67×35
1個
103.0×9.5mmハーネスクリップ
17mm
680
82×40
1個
125.0×11.0mm ハーネスクリップ
23mm
907
100×50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,681
( 2,949 )
1日目
4,029
( 4,432 )
1日目
4,607
( 5,068 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能.

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーネスクリップ(ロック付/ステンレス製)
シージングワイヤー(ステンレス製)
ワイヤーロープスリーブ(ステンレス)
介錯ロープ (3色つなぎ)
ワイヤーロープスリーブ(アルミ)
クイックリング(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,681-6,822 -867 -12,000194 -351 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他ロープスリングその他その他
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
材質SUS316焼き入れステンレススチールSUS316ロープ:ポリエステルスパン、フック:スチールアルミニウムSUS316
詳細1スクリューロック機構単線入数:10個3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ入数:10個-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト