ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ カラビナフック(アルミ製)ブラック/ブルー/レッド/シルバー |
|
DBLTACT アルミカラビナ 8mm |
|
水本機械製作所 ステンレス O型フック(ロープ用) |
|
トラスコ中山 国産カラビナハーケン NS型 スチール製 |
|
エスコ 強力型シャックル(ステンレス製) |
|
水本機械製作所 アルミ カラビナ |
|
杉田エース 安心クッション 452シリーズ |
型番
| 型番 | サイズ(mm) | カラー | 材質 | リング内径 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内寸 | 線径 | 開口 | ||||
| EA638JG-141 | 31×13 | 4 | 8.6 | ブラック | アルミ合金 | 21.6mm |
| EA638JG-161 | 47×18 | 6 | 9.3 | ブラック | アルミ合金 | 21.6mm |
| EA638JG-181 | 63×27 | 8 | 15.8 | ブラック | アルミ合金 | 21.6mm |
| EA638JG-142 | 31×13 | 4 | 8.6 | ブルー | アルミ合金 | 21.6mm |
| EA638JG-143 | 31×13 | 4 | 8.6 | レッド | アルミ合金 | 21.6mm |
| EA638JG-144 | 31×13 | 4 | 8.6 | シルバー | アルミ合金 | 21.6mm |
| EA638JG-162 | 47×18 | 6 | 9.3 | ブルー | アルミ合金 | 21.6mm |
| EA638JG-163 | 47×18 | 6 | 9.3 | レッド | アルミ合金 | 21.6mm |
| EA638JG-164 | 47×18 | 6 | 9.3 | シルバー | アルミ合金 | 21.6mm |
| EA638JG-182 | 63×27 | 8 | 15.8 | ブルー | アルミ合金 | 21.6mm |
| EA638JG-183 | 63×27 | 8 | 15.8 | レッド | アルミ合金 | 21.6mm |
| EA638JG-184 | 63×27 | 8 | 15.8 | シルバー | アルミ合金 | 21.6mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
195円 ( 215円 ) | 1日目 |
190円 ( 209円 ) | 1日目 |
190円 ( 209円 ) | 1日目 |
190円 ( 209円 ) | 1日目 |
260円 ( 286円 ) | 1日目 |
250円 ( 275円 ) | 1日目 |
250円 ( 275円 ) | 1日目 |
250円 ( 275円 ) | 1日目 |
380円 ( 418円 ) | 1日目 |
375円 ( 413円 ) | 1日目 |
375円 ( 413円 ) | 1日目 |
375円 ( 413円 ) | 1日目 |
リング・開口部・本体の全てがブラックで統一されており、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結や端末の金具のジョイントに使用できます。

八幡ねじ
ミニカラビナ 鉄・ステン

水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

DBLTACT
アルミカラビナ O環付 5mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~