17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V→DC12V・DC5V ポータブル電源

通常単価(税別)
8,307
税込単価
9,138
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・入力電圧…AC100V・出力電圧×定格出力…シガーソケット:DC12V×15A・サイズ(...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • USB出力
    DC5V/3.1A
  • コード長
    1.8m
  • サイズ(mm)
    95×184×55(H)
  • 入力方式
    シガープラグ、USB×2口
  • 入力電圧
    AC100V
  • 出力電圧×定格出力
    シガーソケット:DC12V×15A
  • 重量(g)
    620(本体のみ)
  • 型番
    No.1763
  • メーカー
    大橋産業(BAL)

型番:

EA812HB-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • AC-DCコンバーター

EA812HB-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
USB出力
DC5V/3.1A
コード長
1.8m
サイズ(mm)
95×184×55(H)
入力方式
シガープラグ、USB×2口
入力電圧
AC100V
出力電圧×定格出力
シガーソケット:DC12V×15A
重量(g)
620(本体のみ)
型番
No.1763
メーカー
大橋産業(BAL)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA812HB-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,307
( 9,138 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・入力電圧…AC100V
・出力電圧×定格出力…シガーソケット:DC12V×15A
・サイズ(mm)…95×184×55(H)
・重量(g)…620(本体のみ)
・USB出力…DC5V/3.1A
・入力方式…シガープラグ、USB×2口
・コード長…1.8m
・大容量出力 最大15A
・カー用品の電気製品がご家庭で使えます

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V→DC12V・DC5V ポータブル電源の型番EA812HB-11のページです。 型番EA812HB-11に関する仕様情報を記載しております。
AC100V→DC12V・DC5V ポータブル電源のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V→DC12V・DC5V ポータブル電源
DC12V→AC100V/280W DC-ACパワーインバーター
DC12V→AC100V・1500W インバーター
DC24V→AC100V/150W 3WAYインバーター
AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー
AC100V→DC14V バッテリーチャージャー(オートバイ用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,3078,18024,60011,89616,1603,780
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプその他その他その他その他--
その他オプションオプションオプションオプション--
USB出力DC5V/3.1ADC5V、2.4A(最大出力)、2.1A(定格出力)DC5V、2400mA(最大)DC5V/2.4A(最大)×2口--
コード長1.8mバッテリー接続コード:700mm、シガープラグコード:700mm(15Aヒューズ内蔵)850mm1m--
サイズ(mm)95×184×55(H)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発電機関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト