ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

AC125V/15Ax0.2m 延長コード

通常単価(税別)
756
税込単価
832
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・定格…15A・125V(1500W)・スイングプラグ仕様・コンセント…2P×1個・コード...

詳細を確認

型番:

EA815GL-66
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA815GL-66の仕様・寸法情報

プラグ形状
A-2
ソケット形状
A-2ソケット
機能
トラッキング防止
差込口個数/分割口
1
ケーブル長(m)
0.2
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
型番
W-1502NB
メーカー
朝日電器(ELPA)
使用温度範囲
-10~40℃
定格消費電力
1500W

型番リスト

表示件数
型番
EA815GL-66
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
756
( 832 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格…15A・125V(1500W)
・スイングプラグ仕様
・コンセント…2P×1個
・コード長…200mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15Ax0.2m 延長コードの型番EA815GL-66のページです。 型番EA815GL-66に関する仕様情報を記載しております。
AC125V/15Ax0.2m 延長コードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15Ax0.2m 延長コード
延長コード ちょっとコード 0.2m 15A
AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー
DC12V→AC100V/280W DC-ACパワーインバーター
AC100V→DC12V・DC5V ポータブル電源
AC100V→DC14V バッテリーチャージャー(オートバイ用)
メーカーエスコELPA朝日電器エスコエスコエスコエスコ
通常価格7562,02316,1608,1808,3073,780
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目1日目1日目1日目
プラグ形状A-2A-2----
ソケット形状A-2ソケットA-2ソケット----
----
機能トラッキング防止トラッキング防止----
差込口個数/分割口11----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト