17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式) EA860MA-2A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA860MA-2A

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・災害対策推奨品
・エンジン
 ・方式:空冷 4サイクル OHV ガスエンジン
 ・使用燃料:ブタン(カセットボンベ)(別売) 
 ・始動方式:リコイル式
・発電機
 ・形式:多極回転界磁形単相交流発電機
 ・インバータ式:PC、TV、冷蔵庫にも使用可能
 ・周波数:50/60Hz
 ・交流定格出力:900VA
 ・交流定格電圧:100V
 ・直流定格出力:100W
 ・直流定格電圧:12V
・サイズ…400(W)×330(D)390(H)mm
・重量…22kg
・周波数…50/60Hz
・連続使用時間…1~1.6時間 (カセットボンベ2本)
・騒音レベル…LWA91dB
国際規格ISO3744/ISO8528-10に準ずる測定値
・一般のカセットボンベでも使用可能
※エンジンオイルが別途必要になります。
  オイル型式:10W-30(SAE規格)
  必要使用量:400cc
・ガス式なので災害時にもすぐにエンジンがかかります。
・ボンベ別売 別途EA913BC-210(3本入)をご購入下さい。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
400(W)×330(D)390(H)mm
周波数
50/60Hz
連続使用時間
1時間(カセットボンベ2本)
騒音レベル
LWA91dB国際規格ISO3744/ISO8528-10に準ずる測定値
重量
22kg
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト