ファクトリーサプライ用品技術窓口

DC12V ジャンプスターター

通常単価(税別)
46,054
税込単価
50,659
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・セルスタート…DC12V/400A(最大)DC24V/600A(最大)2秒以内・バッテリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 重量
    1.6kg
  • サイズ
    210(W)×58(D)×240(H)mm
  • 付属品
    DC12V/24V充電アダプター(全長:0.9m)、AC100V充電アダプター(全長:0.95m)
  • ケースサイズ
    330(W)×80(D)×280(H)mm
  • メーカー型番
    MP-2
  • 保護機能
    短絡保護機能、逆接保護機能、逆流防止機能、電圧保護機能、過電流保護機能
  • メーカー
    大自工業(Meltec)
  • 詳細タイプ
    ジャンプスターター
  • USB出力
    DC5V/2A A端子
  • セルスタート
    DC12V/400A(最大)、DC24V/600A(最大)2秒以内
  • バッテリータイプ
    リチウムイオンバッテリー
  • バッテリー容量
    24000mAh
  • バッテリー接続クリップコード長
    約380mm
  • 本体充電方式
    AC100V充電アダプター(DC14V/1A)、DC12V/24V充電アダプター
  • 使用回数の目安
    充電回数300回前後
  • LEDライト
    高輝度ホワイト色LED、アンバー色LED(最大70時間点灯可能)
  • ジャンプスタート対応車
    DC12V 660㏄~DC24V 18000㏄(メーカー調べ)

型番:

EA812HE-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA812HE-1Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
重量
1.6kg
サイズ
210(W)×58(D)×240(H)mm
付属品
DC12V/24V充電アダプター(全長:0.9m)、AC100V充電アダプター(全長:0.95m)
ケースサイズ
330(W)×80(D)×280(H)mm
メーカー型番
MP-2
保護機能
短絡保護機能、逆接保護機能、逆流防止機能、電圧保護機能、過電流保護機能
メーカー
大自工業(Meltec)
詳細タイプ
ジャンプスターター
USB出力
DC5V/2A A端子
セルスタート
DC12V/400A(最大)、DC24V/600A(最大)2秒以内
バッテリータイプ
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量
24000mAh
バッテリー接続クリップコード長
約380mm
本体充電方式
AC100V充電アダプター(DC14V/1A)、DC12V/24V充電アダプター
使用回数の目安
充電回数300回前後
LEDライト
高輝度ホワイト色LED、アンバー色LED(最大70時間点灯可能)
ジャンプスタート対応車
DC12V 660㏄~DC24V 18000㏄(メーカー調べ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA812HE-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,054
( 50,659 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セルスタート…DC12V/400A(最大)
DC24V/600A(最大)2秒以内
・バッテリータイプ…リチウムイオンバッテリー
・本体充電方式…AC100V 充電アダプター(DC14V 1A)
DC12V/24V 充電アダプター
・USB出力…DC5V/2A A端子
・サイズ…210(W)×58(D)×240(H)mm
・重量…1.6kg
・バッテリー容量…24000mAh
・保護機能…短絡保護機能
逆接保護機能
逆流防止機能
電圧保護機能
過電流保護機能
・付属品…DC12V/24V充電アダプター:(全長:0.9m)
AC100V充電アダプター:(全長:0.95m)
・バッテリー接続クリップコード長…約380mm
・USB電源、LEDライト付
・バッテリーあがりに!これ一台で大丈夫!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V ジャンプスターターの型番EA812HE-1Aのページです。 型番EA812HE-1Aに関する仕様情報を記載しております。
DC12V ジャンプスターターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC12V ジャンプスターター
DC12V→AC100V/280W DC-ACパワーインバーター
DC12V→AC100V・1500W インバーター
DC12/24V 350A エンジンスターター(バッテリカ)
DC12/24V 600A エンジンスターター(バッテリカ)
DC24V→AC100V/150W 3WAYインバーター
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格46,0548,18024,600127,000198,12011,896
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプ汎用ツール-----
重量1.6kg-----
サイズ210(W)×58(D)×240(H)mm-----
付属品DC12V/24V充電アダプター(全長:0.9m)、AC100V充電アダプター(全長:0.95m)-----
ケースサイズ330(W)×80(D)×280(H)mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト