17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

578x430x758mm/34.1L シュレッダー(極小裁断) EA763ZB-24B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

578x430x758mm/34.1L シュレッダー(極小裁断)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA763ZB-24B

2024年09月に販売終了となりました。

代替品は「EA763ZD-53A」です。仕様の違いをご確認ください。

【商品仕様】
・電源…AC100V
・消費電力…720/850W
・定格時間…30分
・投入幅…230mm(A4)
・最大細断枚数…A4コピー用紙17枚
・定格細断枚数…8枚
・細断方式…ワンカットクロス(2×10mm)
・細断可能物…CD/DVD/ホッチキスNo10・11対応/カード類
・くず箱容量…34.1L
・サイズ…430(W)×302(D)×640(H)mm
・重量…約29.5kg
・【オートスタート】紙を投入すると、自動的にカッターが正回転します。
・【オートストップ】投入した紙が見えなくなってから約10秒後に自動的に運転を停止します
・【オートリバース】能力以上の紙を投入すると自動的に逆回転をして運転を停止します
・【オートカット】モーター温度が上昇すると自動的に電源が切れます
・【オーバーフローストップ】くず箱が満杯になると自動的に運転を停止します
・【とびらスイッチ】とびらを開けると自動的に運転を停止します
・【ブレーカ】モーターを保護するため、過電流が続くと自動的に電源が切れます。
・細断速度…2.6m/分(50Hz)、3.0m/分(60Hz)
・基本能力…オートリバース/オートカット/オーバーフローストップ/とびらスイッチ/ブレーカ
・紙、カード、CD、DVD、ホッチキスを細断できます。
・キャスター…自在×4

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
430(W)×302(D)×640(H)mm
電源
AC100V
重量
約29.5kg
くず箱容量
34.1L
キャスター
自在×4
基本能力
オートリバース/オートカット/オーバーフローストップ/とびらスイッチ/ブレーカ
定格時間
30分
定格細断枚数
8枚
投入幅
230mm(A4)
最大細断枚数
A4コピー用紙17枚
消費電力
720/850W
細断可能物
CD/DVD/ホッチキスNo10・11対応/カード類

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト