17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

790-2000mm チョークホルダー(伸縮式/チョーク付)

通常単価(税別)
7,383
税込単価
8,121
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・全長…790~2000mm・手の届かない場所でのマーキングに最適・チョーク(白)1本付属...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 重量
    360g
  • 全長
    790~2000mm
  • 適用チョークサイズ
    25mm
  • 詳細タイプ
    チョークホルダー
  • メーカー型番
    02938
  • メーカー
    土牛産業(DOGYU)

型番:

EA581E-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA581E-26の仕様・寸法情報

その他
オプション
重量
360g
全長
790~2000mm
適用チョークサイズ
25mm
詳細タイプ
チョークホルダー
メーカー型番
02938
メーカー
土牛産業(DOGYU)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA581E-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,383
( 8,121 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…790~2000mm
・手の届かない場所でのマーキングに最適
・チョーク(白)1本付属
・持ち運びに便利なアルミ製シャフト仕様
・重量…360g
・適用チョークサイズ…φ25㎜

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

790-2000mm チョークホルダー(伸縮式/チョーク付)の型番EA581E-26のページです。 型番EA581E-26に関する仕様情報を記載しております。
790-2000mm チョークホルダー(伸縮式/チョーク付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
790-2000mm チョークホルダー(伸縮式/チョーク付)
400ml 万能プライマー
チョークホルダー セット品
φ25mm 極太チョーク(3本)
ポリ蛇口 40mm・50mm
ニュートンホルダー・フタ付き
メーカーエスコエスコシンワ測定エスコヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格7,3831,7502,748330 -1,772 -544
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目〜4日目
その他オプション-----
重量360g430g----
全長790~2000mm-----
適用チョークサイズ25mm-----
詳細タイプチョークホルダー--極太チョーク--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト