ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/550W コンプレッサー式除湿機

通常単価(税別)
50,384
税込単価
55,422
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・電源…100V(50/60Hz)・消費電力(50/60Hz)…500/550W・騒音値…...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    除湿機
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)
    500/550
  • サイズ
    390×280×600
  • 製造元
    ナカトミ
  • 型式
    DM-10
  • 重量
    16kg
  • コード長さ
    1.8m
  • タンク容量
    8L
  • 使用温度
    5~32℃
  • 除湿可能面積の目安
    プレハブ:31畳、木造:20畳、鉄筋:40畳(50Hz)
  • 除湿能力
    50Hz:21L、60Hz:25L(1日あたり)

ご注意

  • 第一種特定製品のため、廃棄の際はフロン回収業者へ依頼してください。

型番:

EA763AY-83
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA763AY-83の仕様・寸法情報

商品タイプ
除湿機
電源(V)
100
消費電力(W)
500/550
サイズ
390×280×600
製造元
ナカトミ
型式
DM-10
重量
16kg
コード長さ
1.8m
タンク容量
8L
使用温度
5~32℃
除湿可能面積の目安
プレハブ:31畳、木造:20畳、鉄筋:40畳(50Hz)
除湿能力
50Hz:21L、60Hz:25L(1日あたり)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA763AY-83
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,384
( 55,422 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電源…100V(50/60Hz)
・消費電力(50/60Hz)…500/550W
・騒音値…強:約51dB 弱:約47dB
・サイズ…390(W)×280(D)×600(H)mm
・重量…16kg
・冷媒…R410A(260g)
・適用床面積(50Hz)…プレハブ:51m2(31畳)
木造:33m2(20畳)
鉄筋:67m2(40畳)
・適用床面積(60Hz)…プレハブ:57m2(35畳)
木造:38m2(23畳)
鉄筋:75m2(45畳)
・電源コード…約1.8m
・付属品…ドレンホース1m(ドレンタンク内に梱包)
・除湿能力…50Hz:21L、60Hz:25L(1日あたり)
・パワフル除湿でカラッと快適
・ドレンホース付属で直接排水可能です
・キャスター、切タイマー(1~24時間設定可能)付
・除湿能力25Lの大容量

ご注意

  • 第一種特定製品のため、廃棄の際はフロン回収業者へ依頼してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/550W コンプレッサー式除湿機の型番EA763AY-83のページです。 型番EA763AY-83に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/550W コンプレッサー式除湿機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/550W コンプレッサー式除湿機
オートフィードシュレッダー 357×239×560mm/22.0L
オートフィードシュレッダー 60.0L
365x260x565mm/23.0L シュレッダー
430x650x820mm/68.0シュレッダ-
230×360×490mm/17.0L シュレッダー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格50,38430,81694,52134,149165,84021,855
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプ除湿機-----
電源(V)100-----
消費電力(W)500/550-----
サイズ390×280×600-----
製造元ナカトミ-----

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト