17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ごみ袋(シュレッダー用帯電防止/10枚)【10個入り】

通常単価(税別)
1,001
税込単価
1,101
通常出荷日:1日目

・シュレッダーのゴミ巻上げ防止に最適な帯電仕様です・容量の記載はありません。

型番:

EA995AE-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA995AE-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ袋
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
半透明
容量(L)
約100
サイズ
1000×1000×0.035(厚み)mm
-
-

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA995AE-2

容量

(L)

サイズ

最小発注数量
半透明
約100
1000×1000×0.035(厚み)mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,001
( 1,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

・シュレッダーのゴミ巻上げ防止に最適な帯電仕様です
・容量の記載はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ごみ袋(シュレッダー用帯電防止/10枚)の型番EA995AE-2のページです。 型番EA995AE-2に関する仕様情報を記載しております。
ごみ袋(シュレッダー用帯電防止/10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ごみ袋(シュレッダー用帯電防止/10枚)
230×360×490mm/17.0L シュレッダー
オートフィードシュレッダー 357×239×560mm/22.0L
シュレッダー(A3対応)
シュレッダー(A4対応) クロスカットタイプ
シュレッダー コンパクトボディタイプ(A3/A4対応)
メーカーエスコエスコエスコアスカアスカシグマー技研
通常価格1,00121,85530,816227,500 -78,000148,500 -
通常出荷日1日目2日目2日目4日目4日目2日目
商品タイプゴミ袋-----
材質(本体)ポリエチレン(PE)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト