17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ25mm 極太チョーク(3本)【3個入り】

通常単価(税別)
330570
税込単価
363627
通常出荷日:1日目

【特長】・各種マーキングに使用可能サイズ(mm):φ25×115mmカラー:白、赤、青

  • 商品用途
    その他
  • サイズ
    Φ25×115mm
  • 材質
    焼石膏
  • 詳細タイプ
    極太チョーク
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ホワイト
1パック

3個入り

レッド
1パック

3個入り

イエロー
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330
( 363 )
1日目
570
( 627 )
1日目
570
( 627 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種マーキングに使用可能
サイズ(mm):φ25×115mm
カラー:白、赤、青

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ25mm 極太チョーク(3本)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
土木現場での目印用
4
満足度:4.0
先が太くて見易いです。目立ちます。 サンプル写真では3色で3本が映っていますが、実際の商品では箱の中に同じ色のチョークが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ25mm 極太チョーク(3本)
調色用容器
400ml 万能プライマー
固形マーカー(建築用/ホルダー付)
790-2000mm チョークホルダー(伸縮式/チョーク付)
ポリロート Φ60/Φ90
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコハンディ・クラウン
通常価格330-3,631 -1,7504007,383238
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品用途その他-プライマー---
サイズΦ25×115mm-Φ65×215(H)mm---
材質焼石膏容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン容器:スチール、キャップ・フィルム・ボタン:プラスチック---
詳細タイプ極太チョーク調色用容器--チョークホルダー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト