ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4本組[太字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)

通常単価(税別)
2,116
税込単価
2,328
通常出荷日:1日目

ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます。【商品仕様】・太字・線幅…3mm・油性・セット内容…黄・桃...

詳細を確認

型番:

EA765MV-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA765MV-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
工業用マーカー
文字サイズ
太字
形状
ペン
用途
金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石
セット内容
黄・桃・白・黒
入数
4本
線幅
3mm
メーカー型番
※ESCOオリジナルセット品
メーカー
サクラクレパス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA765MV-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,116
( 2,328 )
1日目

詳細情報

基本情報

ペン先が磨耗しにくいので、長く使用できます。
【商品仕様】
・太字
・線幅…3mm
・油性
・セット内容…黄・桃・白・黒
・入数…4本
・木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用
・耐水・耐候性
・ペンケースは予告無く色変更することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4本組[太字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)の型番EA765MV-10のページです。 型番EA765MV-10に関する仕様情報を記載しております。
4本組[太字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4本組[太字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)
[太字]油性ペイントマーカー(工業用)
[極太]油性ペイントマーカー(工業用)
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
8本組[中字] 油性ペイントマーカーセット(工業用)
油性クレヨンマーカー(工業用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1165006502302,081250
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目3日目1日目
商品タイプ工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー
文字サイズ太字太字極太中字中字中字
形状ペンペンペンペンペン太丸
用途金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石金属 / ガラス / ゴム / 木材 / 建築部材 / プラスチック / 石ガラス / 鉄 / プラスチック / 鋼材
セット内容黄・桃・白・黒-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト