17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)【1~36個入り】

通常単価(税別)
41112,598
税込単価
45213,858
通常出荷日:1日目

・繊維くずの付着が少ないため、器具や機器の拭き取りに適しています。・水や薬品に濡れても破れにくく、油な...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

入数

最小発注数量
1パック
1個
36パック
1パック

36個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
411
( 452 )
1日目
12,598
( 13,858 )
1日目

詳細情報

基本情報

・繊維くずの付着が少ないため、器具や機器の拭き取りに適しています。
・水や薬品に濡れても破れにくく、油などの頑固な汚れもしっかり拭き取ります。
・3枚重ねで、吸水性の高いソフトタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)
280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)
工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm
610x813x146mm オイルデッキ用ランプ
425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用)
657x657x146mm オイルデッキ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格411-411 -68053,76711,79234,870
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス不織布ウエス-関連部品-
布材質その他その他----
形状ディスペンサーシートシート---
生地新品新品----
タイプドライドライドライ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト