17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルトレイ

通常単価(税別)
24,38730,900特別価格
税込単価
26,82633,990特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

・オイルのこぼれから床を汚すことを防ぎます・錆や腐食に強くなっています。

  • 材質
    ポリエチレン
  • 商品詳細種別
    オイルトレー
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

サイズ

(mm)

最小発注数量
91L
610×1219×121(H)
1個
102L
914×914×121(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,387
( 26,826 )
1日目
30,90029,475
( 32,423 )
1日目

詳細情報

基本情報

・オイルのこぼれから床を汚すことを防ぎます
・錆や腐食に強くなっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルトレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルトレイ
工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm
201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)
280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)
折畳オイルトレイ
610x813x146mm オイルデッキ用ランプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,387-680411 -411 -14,900 -53,767
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
材質ポリエチレン---PVC-
商品詳細種別オイルトレー---折畳オイルトレー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・トレー(樹脂製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト