17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

657x657x146mm オイルデッキ

通常単価(税別)
34,87033,269
税込単価
38,35736,596
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します【商品仕様】・サイズ…657×657×146...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 重量
    10kg
  • サイズ
    657×657×146(H)mm
  • 材質
    ポリエチレン
  • 容量
    42L

型番:

EA929DJ-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA929DJ-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
重量
10kg
サイズ
657×657×146(H)mm
材質
ポリエチレン
容量
42L

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA929DJ-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,87033,269
( 36,596 )
2日目

詳細情報

基本情報

こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します
【商品仕様】
・サイズ…657×657×146(H)mm
・材質…ポリエチレン
・容量…42L
・重量…10kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

657x657x146mm オイルデッキの型番EA929DJ-51のページです。 型番EA929DJ-51に関する仕様情報を記載しております。
657x657x146mm オイルデッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
657x657x146mm オイルデッキ
610x813x146mm オイルデッキ用ランプ
425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用)
工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm
201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)
280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格34,87053,76711,792680411 -411 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他----
その他オプションオプション----
重量10kg8kg----
サイズ657×657×146(H)mm813×610×146(H)mm----
材質ポリエチレンポリエチレン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト